Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582354829
Número de produto:
5077YGP100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma mont...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)