Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Número de produto:
5077YGP100P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço. A fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e estável em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e funcionamento silencioso. A banda de rolamento é em borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo, características que permitem a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)