Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
141 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,52 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular, espaçamento furo “medida EUA”
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
52 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
44,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
76 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
72 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
256 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
128 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)