Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990034886
EAN:
4031582343397
Número de produto:
2477YGO100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável em ambientes p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou mobiliário. O corpo (housing) é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação suave e precisa da forquilha em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutiva, e corpo em polipropileno, eletro-condutivo, sendo a montagem da roda suportada por rolamento liso. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.