Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582326796
Número de produto:
2477PJP100R07-Ø31-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessár...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.