Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
Número de produto:
2477PJO100R07-Ø24-27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro in...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.