Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Número de produto:
2477PIP100P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e travagem fiá...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e travagem fiável. Os rodízios são fixados através de furo da rosca, e os roletes podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento, o que facilita a adaptação a diferentes estruturas. O corpo, ou carcaça, é fabricado em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e estabilidade estrutural, e a rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas que permite uma deslocação suave em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso. O piso de rolamento é de borracha sólida, não deixa marcas, sendo adequada para pavimentos interiores sensíveis. A roda está montada num corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques