Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
Número de produto:
2477DYK100R47-36-40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A fixação é do...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A fixação é do tipo expansivo sintético, quadrado, e destina-se à montagem em tubo; ao encomendar, indique o diâmetro interno do tubo necessário. O corpo (housing) é constituído por folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda tem um diâmetro de 100 mm e rolamento cónico, com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, e corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 138 mm. Em termos de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg à velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo