Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342642
Número de produto:
2477DYK100R47-32-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade em posi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade em posição fixa. A fixação é do tipo expansivo sintético, quadrado, pelo que o diâmetro interno do tubo necessário deve ser indicado ao encomendar. O corpo é constituído por folha de aço, média, e assegura a rigidez estrutural do conjunto. O rolamento de rotação é de duas filas de esferas, o que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com 100 mm de diâmetro, possui rolamento cónico e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, que proporciona aderência e dissipa cargas electroestáticas, sendo o corpo da roda em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo