Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Número de produto:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. A fixação é realizada através ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. A fixação é realizada através de um expansor sintético, redondo, pelo que, ao encomendar, deve ser indicado o diâmetro interno do tubo necessário. A caixa, em folha de aço de espessura média, assegura a robustez estrutural do conjunto, e a sua rotação é suportada por um rolamento de duas filas de esferas. A roda tem 100 mm de diâmetro e é equipada com um rolamento cónico que garante uma rotação suave e fiável. O piso de rodagem é em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, e o corpo da roda é em chapa de aço. A altura total do rodízio é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg à velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo