Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O conjunto possui diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DYK100R07-Ø21,5-24
EAN
4031582342123
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,13 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Máximo)
24 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
21,5 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Unidade de controlo
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em borracha sólida não deixa marcas com largura de 32 mm, e cubo com comprimento de 36 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço e está equipada com rolamento cónico, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a encaixes com diâmetro variável entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodas. Este componente apresenta um peso de 0,14 kg, garantindo uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional. O acessório é ideal para engenheiros que necessitam de soluções de expansão compatíveis com múltiplas especificações de rodízios, oferecendo uma alternativa prática para padronização de componentes em sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de montagem. A sua construção robusta e dimensões precisas garantem compatibilidade com sistemas de rodízios convencionais, oferecendo uma solução fiável para expansão e fixação segura em instalações industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro variável, suportando dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A construção robusta do expansor garante compatibilidade e desempenho confiável em diversos ambientes de utilização, sendo ideal para profissionais que necessitam de componentes de qualidade e precisão técnica em seus sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório de rodízio concebido para adaptar e expandir o diâmetro de encaixe, funcionando com tubos de diâmetro mínimo de 21,5 mm até um diâmetro máximo de 24 mm, permitindo assim uma compatibilidade versátil com diferentes configurações de rodízios. Este componente apresenta um peso total de 0,12 kg, tornando-o uma solução leve e prática para aplicações que requerem ajustes de dimensões de encaixe. A sua construção robusta garante uma fixação segura e estável, sendo ideal para instalações em ambientes industriais e comerciais onde a adaptabilidade é essencial.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470DYK100R07-Ø21,5-24

O rodízio giratório Agila é equipado com expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg