Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
Número de produto:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. O conjunto de fixação utiliza ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. O conjunto de fixação utiliza um expansor sintético, redondo, pelo que é necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e o sistema giratório assenta num rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e estável. A roda tem um diâmetro de 100 mm e um rolamento cónico, com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, e corpo em chapa de aço. A altura total do rodízio é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas características tornam o produto adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo