Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Número de produto:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribui...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. A fixação é feita por expansor sintético, redondo, devendo indicar-se o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O corpo do rodízio, em folha de aço, média, alberga um sistema giratório de duas filas de esferas. A roda tem 100 mm de diâmetro, assenta num rolamento cónico e apresenta uma banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre um corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg à velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo