Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,15 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Máximo)
30 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
27 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Acessórios

Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.

100 mm
Uso leve
100 mm
Uso leve
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Este acessório para rodízio apresenta um peso de 0,14 kg e está equipado com um expansor que possui um encaixe com diâmetro ajustável entre 31 mm e 35 mm, proporcionando versatilidade de montagem para diferentes aplicações industriais. A capacidade de ajuste do diâmetro permite uma instalação segura e eficiente em diversos tipos de estruturas, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de sistemas de rodízios existentes.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,13 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,14 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro variável entre 27 mm e 30 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes sistemas de rodízios industriais, garantindo uma fixação segura e eficiente em diversas aplicações técnicas que requerem mobilidade controlada.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 21,5 mm e 24 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

O rodízio giratório Agila é equipado com expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
Uso leve
100 mm
138 mm
Uso leve