Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Número de produto:
347SUOJ080P62 180°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com uma placa de fixação retangular. O a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com uma placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento para reduzir o atrito. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de produção, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais