Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Número de material S4
990860877
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
3,44 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento, atingindo 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O sistema de rotação é suportado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, assegurando performance otimizada e longevidade. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão importante para integração em sistemas de transporte e plataformas. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1000 kg, enquanto a carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são requisitos críticos.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência em aplicações exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e preciso. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1000 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg