Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
EAN:
4031582452914
Número de produto:
4681TOP200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada por placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante a rotação giratória suave e precisa da unidade. A roda possui um diâmetro de 200 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, enquanto o perfil de rolamento é idêntico ao centro da roda e o corpo da roda é em poliamida, pesada. As dimensões globais do conjunto são de 240 mm de altura. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente