Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. A carcaça é fabricada em folha de aço, muito pesada, e o sistema giratório assenta em duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm, está equipada com um rolamento liso, possui um piso idêntico ao centro da roda e o corpo da roda é em poliamida, pesada. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, suporta 640 kg a uma velocidade de 6 km/h e 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. O produto destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, e a equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681TOO200P63
EAN
4031582443042
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,06 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
230 mm
Offset
55 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, indicado para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada por placa de fixação retangular, assegurando uma ligação estável ao equipamento. A carcaça é em folha de aço, muito pesada, e o sistema giratório utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda tem 200 mm de diâmetro, rolamento liso, banda de rodagem idêntica ao centro da roda e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Destina-se à indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem uma estrutura robusta e operação fiável. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável ao equipamento. A carcaça é constituída por folha de aço, muito pesada, e o rolamento giratório é de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com rolamento liso, sendo o piso de rolamento idêntico ao centro da roda e o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 240 mm, constituindo a dimensão de referência para a integração no equipamento. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. O produto aplica-se na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é construída em poliamida, com o material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando um desgaste uniforme e uma performance consistente. O rolamento liso integrado na roda oferece movimento suave e confiável durante operações contínuas. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme as exigências de velocidade e carga da aplicação. O Zeta é especialmente indicado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como para equipamento de transporte, onde a confiabilidade e a resistência são fundamentais para o desempenho operacional.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UOO200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg