Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Número de produto:
6941UFP150R05-28 white
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fab...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, sendo suportada por rolamento de esferas de precisão com diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais