Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Número de produto:
6941UFP150P33 dark grey
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma placa retangular como sistema de fixação, proporcionando uma monta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma placa retangular como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 176 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 3 km/h. É especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais