Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Número de produto:
6941UFP125R05-28 grey
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fab...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo deslocamento silencioso e proteção do pavimento, complementada por rolamento de esferas de precisão no cubo. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 3 km/h. É especialmente concebido para aplicações médicas exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem e aparelhos de ultrassons.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável