Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Forma apresenta uma placa retangular como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 3 km/h. É especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
120 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-18 °C
Nome do produto
Forma
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa retangular
Diâmetro do furo da placa
10,7 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
73 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
45 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
43 mm
Comprimento da placa
92 mm
Largura da placa
64 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Fundido a zinco/alumínio
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Offset
41 mm
Raio giratório
117 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
60 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
18 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável