Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
EAN:
4031582353242
Número de produto:
5941UAC125P51 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e controlado. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante durabilidade e funcionamento silencioso. O conjunto apresenta altura total de 148 mm, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos tipos de carrinhos especializados.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso