Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Número de produto:
5381PJM125P30-13 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Levina stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento liso de aço inoxidável assegura funcionamento silencioso e baixa manutenção. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, sistemas de catering e equipamentos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Digitalização fiável
Antimagnético para scanners de segurança e ressonância magnética
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional