Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382082
Número de produto:
5381PJC125P30-11 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Levina stainless é equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Levina stainless é equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 161 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, medicação e enfermagem, equipamentos médicos como tomógrafos e aparelhos de ultrassons, bem como carrinhos de catering e limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Digitalização fiável
Antimagnético para scanners de segurança e ressonância magnética
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional