Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Número de produto:
5381PIO125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e utiliza rolamento liso para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em hospitais, lares de idosos, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia, diálise, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ultrassons, ventiladores, computadores com rodas, carrinhos de catering e limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais