Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso em aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5081PJM125R05-22x40
EAN
4031582383423
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,68 kg
Nome do produto
Galea stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso, aço inoxidável
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e estrutura em poliamida que garante resistência e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e movimento silencioso, complementada por rolamento liso em aço inoxidável que assegura funcionamento suave e resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte em ambientes que requerem componentes resistentes à oxidação.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

O rodízio giratório com travão da roda Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso de aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade confiável em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso, aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

O rodízio giratório com travão total Galea stainless apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso de aço inoxidável para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo resistência e fiabilidade em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e estrutura em poliamida que garante resistência e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e movimento silencioso, complementada por rolamento liso em aço inoxidável que assegura funcionamento suave e resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte em ambientes que requerem componentes resistentes à oxidação.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

O rodízio giratório com travão da roda Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso de aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade confiável em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso, aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

O rodízio giratório com travão total Galea stainless apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso de aço inoxidável para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo resistência e fiabilidade em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg