Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582399813
Número de produto:
5071YGH125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, com rolamento liso para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 159 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)