Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582368482
Número de produto:
5071PJP125R05-28x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabrica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)