Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. A fixação é realizada por espiga sólida, de secção redonda, que permite a montagem direta em estruturas compatíveis. O corpo, fabricado em poliamida, alberga um rolamento de duas filas de esferas, assegurando a rotação suave e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e fiável. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto a estrutura da roda é em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 162 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5071PJP125R05-22x40
EAN
4031582368499
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manobra são essenciais. A fixação do rodízio é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que garante uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou chumaceira, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade do conjunto. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do rodízio é de 162 mm, dimensão que deve ser considerada na integração no projeto. Em termos de capacidade de carga, o produto suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade e controlo preciso. A fixação do produto é feita por espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta e estável no equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material resistente e adequado a utilização contínua, e a articulação giratória assenta em duas filas de esferas, o que garante uma rotação suave e uniforme em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade do conjunto. O piso da roda é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o seu corpo é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do produto é de 162 mm, valor a considerar na integração do rodízio em estruturas e equipamentos. A capacidade de carga estática é de 200 kg por unidade, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a utilização nas aplicações previstas, nomeadamente camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, material que oferece excelente resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que assegura aderência adequada e proteção de superfícies. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, garantindo movimento fluido e redução de fricção durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 162 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche, onde confiabilidade e segurança são requisitos essenciais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg