Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Número de produto:
5071PIO125P51
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes que exigem higiene e proteção de pavimentos.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)