Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Agila
EAN:
4031582341683
Número de produto:
2471YGO125R05-28
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso. O rodízio possui diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas