Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
EAN:
4031582352368
Número de produto:
5941XSP100P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 124 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg, tornando-o ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e carrinhos especializados.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso