Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 118 mm, proporcionando um perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 240 kg, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes que requerem propriedades antiestáticas e controlo direcional preciso.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941XSP100P30-11 RAL9002
EAN
4031582351941
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,73 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando movimentos suaves e controlados. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que garante rotação eficiente e prolongada durabilidade. O corpo da roda é fabricado em poliamida eletro-condutiva, proporcionando segurança em ambientes sensíveis a descargas eletrostáticas. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em hospitais, lares de idosos, carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por carcaça em poliamida com rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre um rolamento de esferas de precisão, enquanto o corpo da roda é fabricado em poliamida eletro-condutiva, assegurando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. A altura total do rodízio é de 118 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em contextos hospitalares e médicos. O Linea é especificamente concebido para utilização em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg