Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório que garante movimentos suaves e controlados. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que proporciona durabilidade, aderência e compatibilidade com ambientes sensíveis. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura uma rotação eficiente e de longa duração. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em hospitais, lares de idosos, carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, bem como em robôs cirúrgicos e diversos sistemas de mobilização e distribuição.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582368703
Número de material S4
990079501
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em aplicações exigentes. A altura total do rodízio é de 118 mm, permitindo uma integração versátil em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações hospitalares e médicas, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo igualmente apropriado para ambientes hospitalares, lares de idosos e mobiliário de escritório.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida revestido com piso de poliuretano injetado, combinação que proporciona excelente aderência, resistência ao desgaste e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, de cuidados de saúde e industriais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de diagnóstico médico, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg