Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo excelente durabilidade e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio proporciona dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos, mobiliário de escritório e sistemas de transporte profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
124 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura da carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos médicos, hospitalares e de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional, bem como em ambientes hospitalares, lares de idosos e equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg