Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Levina
EAN:
4031582359350
Número de produto:
5371XSP100P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades antiestáticas e elevada fiabilidade operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional