Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem em hospitais e lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5371PIP100R05-28x45
EAN
4031582362886
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
137 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
196 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
98 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

O rodízio giratório Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem em hospitais e lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno robusto com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

O rodízio giratório Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem em hospitais e lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno robusto com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg