Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Número de produto:
5081PJM100P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento liso em aço inoxidável assegura funcionamento silencioso e baixa manutenção. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)