Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
Número de produto:
5071YGP100P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço....
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação suave e a orientação precisa do rodízio. A roda, com 100 mm de diâmetro, dispõe de um rolamento de esferas de precisão, reduzindo o atrito e o desgaste durante a circulação. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno igualmente eletro-condutivo, favorecendo a dissipação de cargas electroestáticas. As dimensões totais em altura são de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a utilização do Galea em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)