Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em polipropileno robusto com uma banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5071PIO100R05-22x40
EAN
4031582362497
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Galea
5070PIO100R05-22x40

O rodízio giratório Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, equipada com rolamento liso para um movimento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

100 mm
Uso leve
139 mm
100 mm
Uso leve
139 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PIO100R05-22x40

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em polipropileno robusto com uma banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

100 mm
Uso leve
139 mm
100 mm
Uso leve
139 mm