Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990030257
EAN:
4031582301489
Número de produto:
2471UAP100R05-28 M8/19
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e segurança em moviment...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e segurança em movimento. A fixação é realizada por espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta no equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média e está equipado com rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação giratória estável e suave. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza rolamento de esferas de precisão, enquanto a banda de rolamento é de poliuretano injetado, garantindo baixo ruído, boa aderência e resistência ao desgaste. O corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.