Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,27 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 125 mm e um cubo com comprimento de 36 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu possui uma largura de 32 mm e é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo uma utilização versátil em diversos ambientes. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de perno de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para aplicações que requerem adaptação de interfaces em sistemas de rodízios. A configuração de redução quadrada garante uma fixação segura e estável, tornando este acessório adequado para instalações que necessitam de compatibilidade entre diferentes dimensões de encaixe.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência de rolamento. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para um funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg