Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea low height é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 75 milímetros, é constituída por um corpo em poliamida revestido com piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 78 milímetros, permitindo uma integração compacta em equipamentos com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 90 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. O Linea low height é especialmente adequado para aplicações em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como em mobiliário hospitalar, lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
Número de material S4
990770591
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
58 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
78 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Linea low height
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
156 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
78 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em operações contínuas. Com uma altura total de 78 mm, este rodízio oferece uma solução compacta e de baixa altura, adequada para aplicações que requerem espaço reduzido. A capacidade de carga estática atinge 180 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo o transporte seguro de equipamentos e materiais em ambientes exigentes. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações hospitalares e médicas, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo igualmente adequado para lares de idosos e lares de terceira idade.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg