Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas que exigem manobrabilidade precisa. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e dispõe de uma espiga com rolamento giratório, assegurando uma rotação suave e contínua em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, garantindo baixo atrito e uma distribuição uniforme da carga. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica eletro-condutiva, que dissipa a eletricidade estática, enquanto o corpo da roda é executado em poliamida eletro-condutiva, complementando a função antiestática do conjunto. A altura total do produto é de 91,5 mm, valor a considerar no dimensionamento do espaço de instalação. A capacidade de carga estática é de 100 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, pelo que os valores de carga nominal devem ser respeitados em condições de funcionamento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582342239
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
91,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
154 mm
Raio giratório
77 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório 65 mm
Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

O Stylea é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece mobilidade versátil para diversas aplicações. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda apresenta corpo em poliamida, eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 65 mm e altura total de 91,5 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 100 kg. Ideal para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando condutividade elétrica e desempenho fiável.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg