Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que assegura uma fixação robusta e fiável. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade em aplicações industriais. A roda é constituída por um corpo em poliamida, eletro-condutivo combinado com uma banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 65 mm e uma altura total de 68 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para equipamentos que requerem mobilidade em espaços reduzidos. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 100 kg, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925XGI065L51-10 DOM27
EAN
4031582341867
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
42 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
27 mm
Interferência giratória
154 mm
Raio giratório
77 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-10 DOM27

O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida com espiga giratória que assegura movimento rotacional suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes que requerem dissipação de cargas eletrostáticas.

65 mm
Uso leve
68 mm
65 mm
Uso leve
68 mm