Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade na utilização contínua. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, garantindo uma distribuição uniforme do desgaste e melhor desempenho de rolamento. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, que assegura uma rotação suave e controlada do rodízio. A altura total do produto é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404067
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão da roda
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo passante para encaixe B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Com espiga, giratória
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Rivetado
Lager
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A carcaça é fabricada em poliamida e dispõe de uma espiga giratória com rolamento liso com espaçador, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda, com um diâmetro de 65 mm, é igualmente construída em poliamida, apresentando um material de piso idêntico ao centro da roda para assegurar uma distribuição uniforme do desgaste e uma melhor aderência às superfícies. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A combinação de materiais em poliamida e o sistema de travão integrado conferem ao Stylea uma solução robusta e fiável para móveis que requerem mobilidade controlada e estabilidade.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Variantes
Rodízio giratório 65 mm
Rodízio giratório 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg