Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durabilidade superior. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 180 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, bem como equipamentos hospitalares diversos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAP065L51-10
EAN
4031582403916
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
134 mm
Raio giratório
67 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 180 kg, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de medicação e limpeza profissional.

65 mm
Uso leve
68 mm
65 mm
Uso leve
68 mm
Rodízio giratório 65 mm
Linea light
5920UAP065L51-10

O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida com espiga giratória, proporcionando movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto é de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 180 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, cadeiras, carrinhos de enfermagem, equipamentos hospitalares, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
Uso leve
68 mm
65 mm
Uso leve
68 mm