Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990071315
EAN:
4031582317558
Número de produto:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliár...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é feita por furo passante para encaixe B10, permitindo uma montagem segura na estrutura do móvel. O corpo do rodízio é fabricado em polipropileno e possui espiga giratória, que assegura a orientação livre em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 50 mm e incorpora um rolamento liso com espaçador, garantindo um movimento suave e regular. O material da banda de rodagem é idêntico ao do centro da roda, e o corpo da roda é igualmente fabricado em polipropileno. As dimensões globais do conjunto correspondem a uma altura total de 56 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg, a uma velocidade de 3 km/h.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo