Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que assegura uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona movimento suave e controlado. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 56 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade eficaz em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A525POI050L51-8 BLANCA
EAN
4031582439236
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,06 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
124 mm
Raio giratório
62 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,04 kg, sendo adequado para aplicações que requerem uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, proporcionando uma fixação segura e eficiente para rodízios industriais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de rodízios que exigem fixação segura e desempenho otimizado.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que exigem fixação segura e resistente.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,02 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este componente foi concebido para proporcionar uma fixação segura e eficiente em aplicações de rodízios, garantindo desempenho fiável em condições operacionais diversas.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

Este acessório com espiga roscada apresenta uma altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, constituindo uma solução técnica compacta e eficiente para aplicações que exigem fixação roscada em sistemas de rodízios com requisitos de mobilidade e suporte de cargas moderadas.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg